JAJSOW7G September 1994 – July 2022 UC1842A , UC1843A , UC1844A , UC1845A , UC2842A , UC2843A , UC2844A , UC2845A , UC3842A , UC3843A , UC3844A , UC3845A
PRODUCTION DATA
UCx84xA ファミリの制御デバイスは、UCx84x ファミリとピン互換の強化版です。このファミリのデバイスは、電流モードまたはスイッチ・モードの電源を制御するために必要な機能を備えており、多くの機能が改良されています。スタートアップ電流は 0.5mA 未満で、発振器放電が 8.3mA にトリムされ、UVLO 時に出力段は 5V を超える VCC に対して 1.2V 未満で 10mA 以上をシンクできます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
UC1842A、UC1843A、UC1844A、UC1845A | CDIP (8) | 6.67mm × 9.60mm |
LCCC (20) | 8.89mm × 8.89mm | |
UC2843A | PLCC (20) | 8.96mm × 8.96mm |
UC2842A、UC2843A、UC2844A、UC2845A、 UC3842A、UC3843A、UC3844A、UC3845A |
PDIP (8) | 6.35mm × 9.81mm |
SOIC (8) | 3.91mm × 4.90mm | |
SOIC (14) | 3.91mm × 8.65mm | |
SOIC (16) | 7.50mm × 10.30mm |
デバイス | UVLO オン | UVLO オフ | 最大デューティ・サイクル |
---|---|---|---|
UC1842A | 16V | 10V | 100% 未満 |
UC1843A | 8.4V | 7.6V | 100% 未満 |
UC1844A | 16V | 10V | 50% 未満 |
UC1845A | 8.4V | 7.6V | 50% 未満 |