JAJSOW7G September 1994 – July 2022 UC1842A , UC1843A , UC1844A , UC1845A , UC2842A , UC2843A , UC2844A , UC2845A , UC3842A , UC3843A , UC3844A , UC3845A
PRODUCTION DATA
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VCC | バイアス電源電圧 | VCC ピン | 11 | V | ||
VFB、VRC、VVFB | アナログ・ピンの電圧 | FB、ISENSE、RT/CT ピン | -0.1 | 5 | V | |
VOUT | ゲート・ドライバの出力電圧 | -0.1 | VCC | V | ||
IVCC | 電源バイアス電流 | 25 | mA | |||
IVREF | 出力電流 | VREF ピン | 10 | mA | ||
fOSC | 発振器の周波数 | 500 | kHz | |||
TA | 動作温度 (空気流あり) | UC184xA | -55 | 125 | ℃ | |
UC284xA | -40 | 85 | ||||
UC384xA | 0 | 70 |