JAJSOW7H September 1994 – October 2024 UC1842A , UC1843A , UC1844A , UC1845A , UC2842A , UC2843A , UC2844A , UC2845A , UC3842A , UC3843A , UC3844A , UC3845A
PRODUCTION DATA
正確な最大デューティ サイクルによる高周波数での正確な動作については、図 6-5 を参照してください。これは、トリムされた発振器の放電電流により、UCx84xA ファミリのデバイスで実現可能になったものです。これにより、製造時の変動による初期放電電流やデッドタイムへの影響を打ち消すことができます。以前のバージョンの UCx84x デバイスは、発振器の放電電流の範囲が 2:1 よりも大きかったため、最大デューティ サイクルのプログラミングの信頼性が低下する問題がありました。
発振器のランプの一部を電流検出信号と抵抗的に加算することで、50% を超えるデューティ サイクルを必要とするコンバータの勾配補償を行えます。コンデンサ C は R2 とともにフィルタを形成し、リーディング エッジのスイッチ スパイクを抑制します。