JAJSOW7G September 1994 – July 2022 UC1842A , UC1843A , UC1844A , UC1845A , UC2842A , UC2843A , UC2844A , UC2845A , UC3842A , UC3843A , UC3844A , UC3845A
PRODUCTION DATA
この設計例では、表 8-1に記載されているパラメータを入力パラメータとして使用します。
パラメータ | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
入力特性 | |||||
VIN | 入力電圧 (RMS) | 85 | 265 | V | |
fLINE | ライン周波数 | 47 | 63 | Hz | |
出力特性 | |||||
VOUT | 出力電圧 | 11.75 | 12 | 12.25 | V |
出力リップル電圧 | 50 | mVPP | |||
IOUT | 出力電流 | 4 | 4.33 | A | |
負荷ステップ | 11.75 | 12.25 | V | ||
システム特性 | |||||
η | 最大負荷効率 | 86% |