JAJSOW7G September 1994 – July 2022 UC1842A , UC1843A , UC1844A , UC1845A , UC2842A , UC2843A , UC2844A , UC2845A , UC3842A , UC3843A , UC3844A , UC3845A
PRODUCTION DATA
この IC は、ピーク電流モード (PCM) 制御または電圧モード (VM) 制御で使用できます。コンバータが PCM で動作しているとき、電圧アンプの出力はコンバータのピーク電流とデューティ・サイクルをレギュレートします。IC が VM 制御で使用されるときは、電圧アンプの出力によってパワー・コンバータのデューティ・サイクルが制御されます。内蔵のエラー・アンプと外部のフィードバック回路を使用すると、システムのピーク電流とデューティ・サイクルをレギュレートできます。