JAJSOW7G September 1994 – July 2022 UC1842A , UC1843A , UC1844A , UC1845A , UC2842A , UC2843A , UC2844A , UC2845A , UC3842A , UC3843A , UC3844A , UC3845A
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
リファレンス電圧 | |||||||
出力電圧 | TJ = 25℃、IO = 1mA | UC184xA、UC284xA | 4.95 | 5 | 5.05 | V | |
UC384xA | 4.9 | 5 | 5.1 | ||||
ライン・レギュレーション | 12V ≦ VIN ≦ 25V | 6 | 20 | mV | |||
負荷レギュレーション | 1 ≦ IO ≦ 20mA | 6 | 25 | mV | |||
温度安定性 | (1)(6) を参照 | 0.2 | 0.4 | mV/℃ | |||
総出力変動 | ライン、負荷、温度 | UC184xA、UC284xA | 4.9 | 5.1 | V | ||
UC384xA | 4.82 | 5.18 | |||||
出力ノイズ電圧 | 10Hz ≦ f ≦ 10kHz、TJ = 25℃(1) | 50 | μV | ||||
長期安定性 | TA = 125℃、1000 時間(1) | 5 | 25 | mV | |||
出力短絡 | -30 | -100 | -180 | mA | |||
発振器 | |||||||
初期精度 | TJ = 25℃(5) | 47 | 52 | 57 | kHz | ||
電圧安定性 | 12V ≦ VCC ≦ 25V | 0.2% | 1% | ||||
温度安定性 | TMIN ≦ TA ≦ TMAX(1) | 5% | |||||
振幅 | VRT/CT のピーク・ツー・ピーク(1) | 1.7 | V | ||||
放電電流 | TJ = 25℃、VRT/CT = 2V(7) | 7.8 | 8.3 | 8.8 | mA | ||
VRT/CT = 2V(7) | UC184xA、UC284xA | 7.5 | 8.8 | ||||
UC384xA | 7.6 | 8.8 | |||||
エラー・アンプ | |||||||
入力電圧 | VCOMP = 2.5V | UC184xA、UC284xA | 2.45 | 2.5 | 2.55 | V | |
UC384xA | 2.42 | 2.5 | 2.58 | ||||
入力バイアス電流 | -0.3 | -1 | μA | ||||
-0.3 | -2 | ||||||
AVOL | 開ループ・ゲイン | 2V ≦ VO ≦ 4V | 65 | 90 | dB | ||
ユニティ・ゲイン帯域幅 | TJ = 25℃(1) | 0.7 | 1 | MHz | |||
CMRR | 同相除去比 | 12V ≦ VCC ≦ 25V | 60 | 70 | dB | ||
出力シンク電流 | VFB = 2.7V、VCOMP = 1.1V | 2 | 6 | mA | |||
出力ソース電流 | VFB = 2.3V、VCOMP = 5V | -0.5 | -0.8 | mA | |||
VOUT High | VFB = 2.3V、RL = 15kΩ をグランドに接続 | 5 | 6 | V | |||
VOUT Low | VFB = 2.7V、RL = 15kΩ を VREF に接続 | 0.7 | 1.1 | V | |||
電流検出 | |||||||
ゲイン | (2)(3) を参照 | 2.85 | 3 | 3.15 | V/V | ||
最大入力信号 | VCOMP = 5V(2) | 0.9 | 1 | 1.1 | V | ||
PSRR | 電源電圧除去比 | 12V ≦ VCC ≦ 25V(2) | 70 | dB | |||
入力バイアス電流 | -2 | -10 | µA | ||||
出力の遅延 | VISENSE = 0~2V(1) | 150 | 300 | ns | |||
出力 | |||||||
出力 Low レベル | ISINK = 20mA | 0.1 | 0.4 | V | |||
ISINK = 200mA | 15 | 2.2 | |||||
出力 High レベル | ISOURCE = 20mA | 13 | 13.5 | V | |||
ISOURCE = 200mA | 12 | 13.5 | |||||
立ち上がり時間 | TJ = 25℃、CL = 1nF(1) | 50 | 150 | ns | |||
立ち下がり時間 | TJ = 25℃、CL = 1nF(1) | 50 | 150 | ns | |||
UVLO 飽和 | VCC = 5V、ISINK = 10mA | 0.7 | 1.2 | V | |||
低電圧誤動作防止 | |||||||
開始スレッショルド | UC1842A、UC1844A、UC2842A、UC2844A | 15 | 16 | 17 | V | ||
UC3842A および UC3844A | 14.5 | 16 | 17.5 | ||||
UCx843A および UCx845A | 7.8 | 8.4 | 9 | ||||
ターンオン後の最小動作電圧 | UC1842A、UC1844A、UC2842A、UC2844A | 9 | 10 | 11 | V | ||
UC3842A および UC3844A | 8.5 | 10 | 11.5 | ||||
UCx843A および UCx845A | 7 | 7.6 | 8.2 | ||||
PWM | |||||||
最大デューティ・サイクル | UCx842A、UCx843A | 94% | 96% | 100% | |||
UCx844A、UCx845A | 47% | 48% | 50% | ||||
最小デューティ・サイクル | 0% | ||||||
総スタンバイ電流 | |||||||
スタートアップ電流 | 0.3 | 0.5 | mA | ||||
動作電源電流 | VFB = VISENSE = 0V | 11 | 17 | mA | |||
VCC ツェナー電圧 | ICC = 25mA | 30 | 34 | V |