JAJSOW7G September 1994 – July 2022 UC1842A , UC1843A , UC1844A , UC1845A , UC2842A , UC2843A , UC2844A , UC2845A , UC3842A , UC3843A , UC3844A , UC3845A
PRODUCTION DATA
熱特性 (1) | UC184xA | UC2843A | UC284xA、UC384xA | 単位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG (CDIP) | FK (LCCC) | FN (PLCC) | P (PDIP) | D (SOIC) | D (SOIC) | DW (SOIC) | |||
8 ピン | 20 ピン | 20 ピン | 8 ピン | 8 ピン | 14 ピン | 16 ピン | |||
RθJA | 接合部から周囲までの熱抵抗 | — | — | 56.7 | 53.4 | 104.3 | 77.9 | 73.6 | ℃/W |
RθJC(top) | 接合部からケース (上部) までの熱抵抗 | 64 | 36.2 | 34.6 | 46.4 | 46.8 | 35.8 | 35 | ℃/W |
RθJB | 接合部から基板までの熱抵抗 | 92.5 | 35.4 | 21.8 | 30.7 | 45.3 | 32.5 | 38.4 | ℃/W |
ψJT | 接合部から上面への熱特性パラメータ | — | — | 10.4 | 16.8 | 6 | 6.6 | 9.7 | ℃/W |
ψJB | 接合部から基板への熱特性パラメータ | — | — | 21.5 | 30.6 | 44.6 | 32.2 | 37.8 | ℃/W |
RθJC(bot) | 接合部からケース (底面) までの熱抵抗 | 15.1 | 4.1 | — | — | — | — | — | ℃/W |