JAJSOW7G September 1994 – July 2022 UC1842A , UC1843A , UC1844A , UC1845A , UC2842A , UC2843A , UC2844A , UC2845A , UC3842A , UC3843A , UC3844A , UC3845A
PRODUCTION DATA
UCx84xA ファミリの固定周波数パルス幅変調 (PWM) コントローラは、500kHz のスイッチング周波数で動作するように設計されています。これらのコントローラはピーク電流モード (PCM) 用に設計されており、絶縁型および非絶縁型の電源設計に使用できます。これらのコントローラは出力から FET を直接駆動でき、最大 1A のゲート・ドライバ電流をソースおよびシンクできます。これらのデバイスには低インピーダンス・アンプも内蔵されており、非絶縁設計で使用して、電源出力電圧と帰還ループを制御できます。