JAJSOW7G September 1994 – July 2022 UC1842A , UC1843A , UC1844A , UC1845A , UC2842A , UC2843A , UC2844A , UC2845A , UC3842A , UC3843A , UC3844A , UC3845A
PRODUCTION DATA
ピン | I/O | 説明 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 番号 | |||||
CDIP (8)、PDIP (8)、SOIC (8) | LCCC (20)、PLCC (20) | SOIC (14) | SOIC (16) | |||
COMP | 1 | 2 | 1 | 3 | O | 低インピーダンスの 1MHz 内部エラー・アンプを出力します。この出力は、ピーク電流制限または PWM コンパレータへの入力でもあり、開ループ・ゲイン (AVOL) は 80dB です。このピンは最大 6mA をシンクでき、内部的に電流が制限されていません。 |
FB | 2 | 5 | 3 | 4 | I | エラー・アンプへの入力で、パワー・コンバータの電圧帰還ループを制御して安定性を確保するために使用できます。 |
GND | 5 | 13 | 9 | 11 | — | コントローラの信号グランド。 |
ISENSE | 3 | 7 | 5 | 5 | I | UVx84xA コントローラのピーク電流制限、PWM コンパレータへの入力。電流検出抵抗と組み合わせて使用する場合、エラー・アンプの出力電圧によって、電源システムのサイクル単位のピーク電流制限が制御されます。最大ピーク電流検出信号は、内部で 1V にクランプされます。Topic Link Label7.2 を参照してください。 |
出力 | 6 | 15 | 10 | 12 | O | 1A トーテムポール・ゲート・ドライバの出力。このピンは、最大 1A のゲート・ドライバ電流をシンクおよびソースできます。ゲート・ドライバ電流を制限するには、ゲート・ドライバ抵抗を使用する必要があります。 |
PGND | — | 12 | 8 | 10 | — | 電源グランドとゲート・ドライバのリターン。このピンを搭載したデバイスでは、スター・グランド手法を使用して、ゲート・ドライバの電流を信号グランド・ピン (GND) から別の方向に転送できます。この手法により、ゲート・ドライバのリターン電流に起因する PWM コントローラの不安定性を低減できます。 |
RT/CT | 4 | 10 | 7 | 6 | I | 外部タイミング抵抗 (RT) とタイミング・コンデンサ (CT) を使用してプログラムされる。内部発振器への入力。これらのタイミング部品の適切な選択については、Topic Link Label7.3.5 を参照してください。470pF~4.7nF の容量値を使用することをお勧めします。また、タイミング抵抗には 5kΩ~100kΩ の値を選択することをお勧めします。 |
VC | — | 17 | 11 | — | I | ゲート・ドライバへのバイアス入力。このピンがない PWM コントローラの場合、ゲート・ドライバは VCC ピンからバイアスされます。このピンには、設計で使用するメイン・スイッチング FET のゲート容量の 10 倍より大きいバイアス・コンデンサが必要です。 |
VCC | 7 | 18 | 12 | 13、14 | I | ゲート・ドライバへのバイアス入力。このピンには、設計で使用するメイン・スイッチング FET のゲート容量の 10 倍より大きいバイアス・コンデンサが必要です。 |
VREF | 8 | 20 | 14 | 15 | O | PWM コントローラのリファレンス電圧出力。このピンで供給する電力は、通常動作時に 10mA を超えないようにする必要があります。この出力は、約 100mA で短絡保護されています。このリファレンスは内部コンパレータにも使用され、1μF の高周波バイパス・コンデンサが必要です。VCC コンデンサも、VREF ピンのコンデンサの 10 倍以上にする必要があります。 |
NC | — | 1、3、4、6、8、9、11、14、16、19 | 2、4、6、13 | 1、2、7、8、9、16 | — | 内部接続なし。 |