JAJSOW7G September 1994 – July 2022 UC1842A , UC1843A , UC1844A , UC1845A , UC2842A , UC2843A , UC2844A , UC2845A , UC3842A , UC3843A , UC3844A , UC3845A
PRODUCTION DATA
UCx84xA デバイスには、電源オンおよび電源オフ・シーケンス中の動作を制御するため、低電圧誤動作防止保護回路が搭載されています。UCx842A、UCx843A、UCx844A、UCx845A デバイスの低電圧誤動作防止スレッショルドは、オフライン電源と DC/DC コンバータという 2 つのアプリケーション・グループ用に最適化されています。UCx842A および UCx844A デバイスは VCCON から VCCOFF までの範囲が広いため、オフラインの AC 入力アプリケーションに理想的です。UCx843A および UCx845A コントローラは、VCCON から VCCOFF へのヒステリシスがはるかに狭いため、入力がレギュレートされている DC/DC アプリケーションで使用できます。
UVLO 時の IC の電源電流は通常 0.3mA です。この VCC 電流は UCx84x ファミリよりも大幅に少ないため、ラインからの電力が小さくなります。スタートアップ電流の低減は、IC が高電圧の DC レールで起動してから、メイン・トランスの補助巻線にブートストラップする、オフライン電源で特に重要な考慮点です。その後、IC のスタートアップ電流によってサイズが設定されたスタートアップ抵抗で電力が消費されます。UCx84xA バージョンのファミリでは、UCx84x ファミリと比べてこの値が 50% 小さいため、抵抗での電力損失も同じ割合で低減されます。ターンオン・スレッショルドを超えると、IC の電源電流が通常約 11mA まで増加します。UCx84xA シリーズのデバイスは、低電圧誤動作防止時に、電源オン時のミラー効果によってパワー MOSFET が寄生的にオンになることを防止します。この設計では、低電圧誤動作防止時の低トーテムポール・トランジスタの動作が改善されているため、IC は飽和電圧が 0.7V と低いときに最大 10mA の大電流をシンクできます。これに対して、UCx84x デバイスは同じ条件で最大でもわずか 0.2mA しかシンクできません。