JAJSQN3 june 2023 – june 2023 UCC14140-Q1
PRODUCTION DATA
UCC14140-Q1 は、IGBT または SiC ゲート・ドライバへの電力供給を目的として設計された車載認定済み高絶縁電圧 DC/DC 電源モジュールです。UCC14140-Q1 は、独自のアーキテクチャを採用した変圧器と DC/DC コントローラを統合しており、非常に低い放射で高密度を実現します。高精度の出力電圧により優れたチャネル拡張を実現し、パワー・デバイスのゲートに過大なストレスを与えずにシステム効率を向上します。UCC14140-Q1 の入力電圧は、電気自動車の幅広い LiFePO4 バッテリ電圧 (8V~18V) と、レギュレートされた 12V レール (10.8V~13.2V) の両方を、異なる出力電力でサポートしています。
オンチップのデバイス保護機能を備えた高集積モジュールは、必要な外付け部品が最小限で、入力低電圧誤動作防止、過電圧誤動作防止、出力電圧パワーグッド・コンパレータ、過熱シャットダウン、ソフトスタート・タイムアウト、調整可能で絶縁された正負出力電圧、イネーブル・ピン、オープン・ドレイン出力パワーグッド・ピンなどの追加機能を備えています。
発注型番(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
UCC14140QDWNRQ1 | SSOP | 12.83mm × 7.50mm |