JAJSQ36A april 2023 – august 2023 UCC14241-Q1
PRODUCTION DATA
UCC14241-Q1 は、IGBT または SiC ゲート・ドライバへの電力供給を目的として設計された車載認定済み高絶縁電圧 DC/DC 電源モジュールです。UCC14241-Q1 は、変圧器と DC/DC コントローラを独自のアーキテクチャで統合して非常に低い放射で高効率を実現しています。高精度の出力電圧により優れたチャネル拡張を実現し、パワー・デバイスのゲートに過大なストレスを与えずにシステム効率を向上させます。
UCC14241-Q1 は、高効率で、最大 2 W (標準値) の絶縁出力電力を供給します。必要な外付け部品が最小限で、オンチップのデバイス保護機能が内蔵されており、入力低電圧誤動作防止、過電圧誤動作防止、出力電圧パワーグッド・コンパレータ、過熱シャットダウン、ソフトスタート・タイムアウト、可変絶縁正負出力電圧、イネーブル・ピン、オープン・ドレイン出力パワーグッド・ピンなどの追加機能を備えています。
| 発注型番 (1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
|---|---|---|
| UCC14241QDWNRQ1 | DWN (SSOP、36) | 12.83mm × 7.5mm |
アプリケーション概略図
代表的な電源投入シーケンス