JAJSPV4C February 2023 – March 2024 UCC14341-Q1
PRODUCTION DATA
UCC14341-Q1 は、IGBT または SiC ゲート ドライバへの電力供給を目的として設計された高絶縁電圧 DC/DC モジュールです。このモジュールは、変圧器と DC/DC コントローラを独自のアーキテクチャで統合しており、非常に低い放射で高効率を実現します。高精度の出力電圧により、パワー デバイスのゲートに過大なストレスを与えずにシステム効率が向上します。
オンチップのデバイス保護機能を内蔵した統合型モジュールで、必要な外付け部品を最小限に抑え、入力低電圧誤動作防止、過電圧誤動作防止、出力電圧パワーグッド コンパレータ、過熱シャットダウン、ソフトスタート タイミング、調整可能で絶縁された正負出力電圧、イネーブル ピン、オープン ドレイン出力パワーグッド ピンなどの追加機能を備えています。
| 発注用部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
|---|---|---|
| UCC14341QDWNRQ1 | SSOP | 12.83mm × 7.50mm |
| UCC14341BQDWNRQ1 | SSOP | 12.83mm × 7.50mm |
アプリケーション概略図