DATA SHEET
UCC20225、2.5kVRMS絶縁、シングル入力、LGAパッケージのデュアル・チャネル・ゲート・ドライバ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- シングル入力、デュアル出力、デッドタイムをプログラム可能
- 5mm×5mmの省スペースLGA-13パッケージ
- スイッチング・パラメータ
- 伝搬遅延 19ns (標準値)
- 最大遅延マッチング 5ns
- 最大パルス幅歪み 6ns
- 100V/nsを超えるCMTI
- ピーク・ソース4A、ピーク・シンク6Aの出力
- TTLおよびCMOS互換の入力
- 3V~18Vの入力VCCI範囲
- 最高25VのVDD、8V UVLO
- デッドタイムをプログラム可能
- 5nsより短い入力過渡を除去
- 高速なディセーブルによる電源シーケンシング
- 安全関連の認定
- DIN V VDE V 0884-11:2017-01に準拠した3535VPK絶縁
- UL 1577に準拠した絶縁耐圧: 2500 VRMS (1分間)
- GB4943.1-2011準拠のCQC認定