JAJSVS2 May 2024 UCC21331-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
図 6-3 に、ディスエーブル機能の応答時間を示します。離れた場所にあるマイクロコントローラに DIS ピンを接続する場合、DIS ピンの近くに配置した 100pF~1nF の低 ESR/ESL コンデンサを使ってバイパスすることを推奨します。詳細については、セクション 7.4.1 を参照してください。