SLUSF86 May 2024 UCC21331-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | NOM | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|
VCCI | Input bias pin supply voltage | 3.0 | 5.5 | V | |
VDDA, VDDB | 12V UVLO Output bias supply voltage, VDDA-VSSA, VDDB-VDDB |
13.5 | 25 | V | |
TJ | Junction temperature | –40 | 150 | ℃ |