JAJSVS2 May 2024 UCC21331-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
供給電流 | ||||||
IVCC | VCC 静止電流 | VINx = 0V、EN = VCC、VCC = 3.3V | 1.4 | 2 | mA | |
VINx = 0V、EN = VCC、VCC = 5V | 1.4 | 2 | ||||
VINx = VCC、EN = VCC、VCC = 3.3V | 4.2 | 4.8 | ||||
VINx = VCC、EN = VCC、VCC = 5V | 4.2 | 4.8 | ||||
VINx は PWM (0V - VCC、fSW = 500kHz、EN = VCC、VCC = 3.3V) | 2.7 | 3.2 | ||||
VINx は PWM (0V - VCC、fSW = 500kHz、EN = VCC、VCC = 5V) | 2.7 | 3.2 | ||||
IVDDx | VDDx 静止電流 | VINx = 0V、EN = VCC | 1.2 | 2 | mA | |
VINx = 0V、EN = VCC、VDD = 25V | 1.4 | 2.3 | ||||
VINx = VCC、EN = VCC | 1.4 | 2.2 | ||||
VINx = VCC、EN = VCC、VDD = 25V | 1.5 | 2.5 | ||||
VINx は PWM (0V - VCC、fSW = 500kHz、EN = VCC) | 2.7 | 4.4 | ||||
VINx は PWM (0V - VCC、fSW = 500kHz、EN = VCC、VDD = 25V) | 2.7 | 4.4 | ||||
VCC 電源電圧の低電圧スレッショルド | ||||||
VVCC_ON | VCC UVLO 立ち上がりスレッショルド | 2.55 | 2.7 | 2.85 | V | |
VVCC_OFF | VCC UVLO 立ち下がりスレッショルド | 2.35 | 2.5 | 2.65 | ||
VVCC_HYS | VCC UVLO スレッショルドのヒステリシス | 0.2 | ||||
tVCC+ to OUT | VCC UVLO オン遅延 | 18 | 42 | 80 | μs | |
tVCC– to OUT | VCC UVLO オフ遅延 | 0.5 | 1.2 | 7 | ||
tVCCFIL | VCC UVLO グリッチ除去フィルタ | 0.4 | 0.9 | 3.1 | ||
VDD 電源電圧の低電圧スレッショルドと遅延 | ||||||
VVDD_ON | VDDx UVLO 立ち上がりスレッショルド | 12V UVLO オプション (メタル オプション) | 11.7 | 12.5 | 13.3 | V |
VVDD_OFF | VDDx UVLO 立ち下がりスレッショルド | 10.7 | 11.5 | 12.3 | ||
VVDD_HYS | VDDx UVLO スレッショルドのヒステリシス | 1.0 | ||||
tVDD+ to OUT | VDDx UVLO オン遅延 | 10 | μs | |||
tVDD– to OUT | VDDx UVLO オフ遅延 | 0.1 | 0.5 | 2 | ||
tVDDFIL | VDDx UVLO グリッチ除去フィルタ | 0.1 | 0.17 | |||
INA、INB、EN/ | ||||||
VINxH、VENH | 入力 High スレッショルド電圧 | 2 | 2.3 | V | ||
VINxL、 VENH | 入力 Low スレッショルド電圧 | 0.8 | 1 | |||
VINx_HYS、 、VEN_HYS |
入力スレッショルドのヒステリシス | 1 | ||||
RINxD | INx ピンのプルダウン抵抗 | INx = 3.3V | 50 | 90 | 185 | kΩ |
RENU | EN ピンのプルダウン抵抗 | EN = 3.3V | 50 | 90 | 185 | kΩ |
出力ドライバ段 | ||||||
IO+ | ピーク出力ソース電流 | CVDDx = 10µF、CL = 0.22µF、f = 1kHz | -4 | A | ||
IO– | ピーク出力シンク電流 | CVDDx = 10µF、CL = 0.22µF、f = 1kHz | 6 | A | ||
ROH | プルアップ抵抗 | IOUTx = -0.05A | 5 | Ω | ||
ROL | プルダウン抵抗 | IOUTx = 0.05A | 0.55 | |||
アクティブ プルダウン | ||||||
VOUTPD | OUTx の出力アクティブ プルダウン | IOUT = 200mA、VDDx はフローティング (未給電)。 | 1.6 | 2 | V | |
VOUTPD | OUTx の出力アクティブ プルダウン | IOUT = 200mA、CVDD = 100nF (未給電)。 | 1.6 | 2 | V | |
デッド タイムとオーバーラップのプログラミング | ||||||
DTS | DT 機能を無効化 | DT ピンをオープンにする。または、DT ピンを VCC にプルする。 | INA、INB によって決定される出力オーバーラップ | - | ||
デッド タイムの設定 (RDT ≦ 0.15kΩ の場合) | RDT = 0~0.15kΩ | -6 | 0.2 | 6 | ns | |
デッド タイム設定の設定 (1.7kΩ ≦ RDT ≦ 100kΩ の場合) DT (ns) = 8.6×RDT (kΩ) + 13 |
RDT = 10kΩ | 86 | 99 | 112 | ns | |
RDT = 20kΩ | 167 | 185 | 203 | |||
RDT = 50kΩ | 399 | 443 | 487 |