JAJSGJ2C October 2018 – November 2021 UCC21530
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
VCCI | VCCI 入力電源電圧 | 3 | 18 | V | ||
VDDA-VSSA、VDDB-VSSB | ドライバ出力バイアス電源は VSS が基準 | 8V UVLO バージョン - UCC21530B-Q1 | 9.2 | 25 | V | |
12V UVLO バージョン - UCC21530-Q1 | 14.7 | 25 | V | |||
TA | 周囲温度 | -40 | 125 | ℃ | ||
TJ | 接合部温度 | -40 | 130 | ℃ |