JAJSGJ2C October 2018 – November 2021 UCC21530
PRODUCTION DATA
VDE | CSA | UL | CQC |
---|---|---|---|
DIN V VDE V 0884-11:2017-01 および DIN EN 60950-1 (VDE 0805 Tiel 1): 2014-08 に従って認証済み | IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1 に従って認証済み | UL 1577 部品認定プログラムの認定 | GB 4943.1-2011 による認証 |
強化絶縁の最大過渡絶縁電圧:8000VPK、最大反復ピーク絶縁電圧:2121VPK、最大サージ絶縁電圧:8000VPK | CSA 60950-1- 07+A1+A2 および IEC 60950-1 2nd Ed.+A1+A2 に準拠した強化絶縁:最大動作電圧 800VRMS (汚染度 2、材料グループ I)。CSA 62368-1-14 および IEC 62368-1 2nd Ed. に準拠した強化絶縁:最大動作電圧 800VRMS (汚染度2、材料グループ I)。CSA 61010-1-12+A1 および IEC 61010-1 3rd Ed.に準拠した基本絶縁:最大動作電圧 600VRMS (汚染度 2、材料グループ III)。CSA 60601- 1:14 および IEC 60601-1 Ed.3+A1 に準拠した 2 MOPP (患者保護手段):最大動作電圧 250VRMS | シングル保護:5700VRMS | 強化絶縁、高度 ≤ 5000m、熱帯気候、最大動作電圧 660VRMS |
認定番号:40040142 | マスタ契約書番号:220991 | ファイル番号:E181974 | 認証書番号:CQC16001155011 |