JAJSGJ2D October 2018 – November 2024 UCC21530
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
EN ピンを Low に設定する (VEN≦0.8V) と、両方の出力が同時にシャットダウンされます。EN ピンを High にするか、オープンのままにする (VEN≧2.0V) と、UCC21530 は通常に動作します。EN ピンは非常に応答性が高く、伝搬遅延や他のスイッチング パラメータについて言えば、EN と OUTA および OUTB との間の伝搬遅延時間は約 40ns です。EN ピンは、VCCI が UVLO スレッショルドを上回っている場合にのみ機能し (また必要とされ) ます。ノイズ耐性を高めるため、EN を VCCI に直接接続することを強く推奨します。