JAJSGJ2D October 2018 – November 2024 UCC21530
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VCCI | VCCI 入力電源電圧 | 3 | 18 | V | |
VDDA、VDDB | ドライバ出力バイアス電源は VSS が基準 | UCC21530B の 8V UVLO バージョン | 9.2 | 25 | V |
VDDA、VDDB | ドライバ出力バイアス電源は VSS が基準 | UCC21530 の 12V UVLO バージョン | 13.5 | 25 | V |
TJ | 接合部温度 | -40 | 150 | ℃ |