JAJSGJ2D October 2018 – November 2024 UCC21530
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 側 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IS | 安全出力電源電流 | RθJA = 74.1℃/W、VDDA/B = 15V、TJ = 150℃、TA = 25℃ | ドライバ A、ドライバ B | 53 | mA | ||
RθJA = 74.1℃/W、VDDA/B = 25V、TJ = 150℃、TA = 25℃ | 32 | ||||||
PS | 安全電源 | RθJA = 74.1℃/W、TJ = 150℃、TA = 25℃ | 入力 | 50 | mW | ||
ドライバ A | 800 | ||||||
ドライバ B | 800 | ||||||
合計 | 1650 | ||||||
TS | 最高安全温度(1) | 150 | ℃ |