JAJSIQ6C June 2020 – February 2021 UCC21540-Q1
PRODUCTION DATA
DT を VCCI に接続すると、DT 機能は無効になり、出力がオーバーラップできます。DT と GND の間に抵抗 (RDT) を配置することで、次の式に従ってデッド・タイムを調整できます。DT (ns) = 10 × RDT (kΩ)。ノイズ耐性を向上させるため、DT ピンに近接して配置した 2.2nF 以上のセラミック・コンデンサでこのピンをバイパスすることを推奨します。デッド・タイムの詳細については、Topic Link Label9.4.2 を参照してください。