JAJSIQ6C June 2020 – February 2021 UCC21540-Q1
PRODUCTION DATA
チャネル B の電流要件はチャネル A と同じであるため、VDDB コンデンサ (図 10-1 の CVDD) が必要です。ブートストラップ構成を使ったこの例では、VDDB コンデンサはブートストラップ・ダイオードを通して VDDA にも電流を供給します。10µF (50V) の MLCC と 220nF (50V) の MLCC を CVDD として選択しています。バイアス電源出力が VDDB ピンから比較的離れた場所にある場合、10µF を超える値のタンタルまたは電解コンデンサを CVDD と並列に接続する必要があります。