JAJSIQ6C June 2020 – February 2021 UCC21540-Q1
PRODUCTION DATA
表 10-1 に、アプリケーション例「ハイサイド - ローサイド構成の 650V MOSFET を駆動する UCC21540-Q1」のリファレンス・デザイン・パラメータを示します。
パラメータ | 値 | 単位 | ||
パワー・トランジスタ | 650V、12V の VGS で 150mΩ の RDS_ON | - | ||
VCC | 5.0 | V | ||
VDD | 12 | V | ||
入力信号振幅 | 3.3 | V | ||
スイッチング周波数 (fs) | 100 | kHz | ||
デッド・タイム | 200 | ns | ||
DC リンク電圧 | 400 | V |