JAJSIQ6C June 2020 – February 2021 UCC21540-Q1
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
入力バイアス・ピン電源電圧 | VCCI (GND 基準) | –0.5 | 6 | V | |
ドライバ・バイアス電源 | VDDA-VSSA、VDDB-VSSB | –0.5 | 20 | V | |
出力信号電圧 | OUTA (VSSA 基準)、OUTB (VSSB 基準) | –0.5 | VVDDA + 0.5、VVDDB + 0.5 | V | |
OUTA (VSSA 基準)、OUTB (VSSB 基準)、200ns の過渡 | –2 | VVDDA + 0.5、VVDDB + 0.5 | V | ||
入力信号電圧 | INA、INB、DIS、DT (GND 基準) | –0.5 | VVCCI + 0.5 | V | |
INA、INB 過渡 (GND 基準、200ns) | –2 | VVCCI + 0.5 | V | ||
チャネル間絶縁電圧 | |VSSA-VSSB| (DWK パッケージ) | 1850 | V | ||
接合部温度、TJ (2) | –40 | 150 | ℃ | ||
保存温度、Tstg | –65 | 150 | ℃ |