JAJSIQ6C June 2020 – February 2021 UCC21540-Q1
PRODUCTION DATA
UCC21540-Q1 の入力ピン (INA、INB、DIS) には、出力チャネルの VDD 電源電圧から完全に絶縁された TTL および CMOS 互換入力スレッショルド・ロジックを使っています。UCC21540-Q1 は、温度が変わってもほとんど変化しない 1.8V (標準値) の HIGH スレッショルド (VINAH) と 1V (標準値) の LOW スレッショルドを持っているため、入力ピンはロジック・レベルの制御信号 (3.3V マイコンからの信号など) で簡単に駆動できます ( と を参照)。0.8V という広いヒステリシス (VINA_HYS) は良好なノイズ耐性と安定動作に役立ちます。いずれの入力をオープンのままにしても、内部プルダウン抵抗がピンを LOW に強制します。これらの抵抗は、INA/B では 200kΩ (標準値)、DIS では 50kΩ (標準値) です (Topic Link Label9.2 を参照)。未使用の入力は、接地することを推奨します。
入力に印加されるすべての信号の振幅は、VCCI ピンの電圧を超えないようにする必要があります。UCC21540-Q1 は、VCCI 電圧よりも高い出力電圧を持つアナログ・コントローラからは駆動できません。