JAJSIQ6C June 2020 – February 2021 UCC21540-Q1
PRODUCTION DATA
5ns (標準値) のグリッチ除去フィルタは、グランド・バウンスまたはスイッチング過渡による小さな入力パルスを除去します。OUTA または OUTB での出力状態を確実に変化させるには、tPWmin (標準値 10ns) よりも長い入力パルスを INA または INB にアサートする必要があります。グリッチ除去フィルタの動作の詳細については、図 8-1 と図 8-2 を参照してください。