JAJSIQ6C June 2020 – February 2021 UCC21540-Q1
PRODUCTION DATA
DIS ピンを HIGH に設定すると、両方の出力は同時に遮断されます。DIS ピンを LOW に設定すると、UCC21540-Q1 は通常動作します。離れた場所にあるマイコンに接続する場合、DIS ピンに近接して配置した約 1nF の低 ESR/ESL コンデンサを使ってバイパスします。DIS 回路のロジック構造は INA または INB と似ており、その伝搬遅延の標準値は で示されます。DIS ピンは、VCCI が UVLO スレッショルドを上回っている場合にのみ機能し (また必要とされ) ます。DIS ピンを使用しない場合、ノイズ耐性を向上させるために GND に接続することを推奨します。