JAJSIQ6C June 2020 – February 2021 UCC21540-Q1
PRODUCTION DATA
図 10-5 と図 10-6 に、図 10-1 に示す設計例の以下の条件におけるベンチ・テスト波形を示します。VCC = 5.0V、VDD = 12V、fSW = 100kHz、VDC-Link = 400V。
チャネル 1 (青):ハイサイド・パワー・トランジスタのゲート - ソース間の信号
チャネル 2 (シアン):ローサイド・パワー・トランジスタのゲート - ソース間の信号
チャネル 3 (ピンク):INA ピンの信号
チャネル 4 (緑)INB ピンの信号
図 10-5 で、INA と INB に 3.3V、20%/80% デューティ・サイクルの相補信号が印加されています。パワー・トランジスタのゲート駆動信号には 200ns のデッド・タイムが挿入されており、DC リンクには 400V の高電圧が印加されています (図 10-5 の測定部を参照)。高電圧が印加されている場合、帯域幅がより狭い差動プローブが使われるため、達成可能な測定精度が制限されることに注意します。
図 10-6 に、図 10-5 の波形の拡大図と、伝搬遅延とデッド・タイムの測定値を示します。出力波形はパワー・トランジスタのゲート・ピンとソース・ピンの間で測定され、ドライバの OUTA ピンと OUTB ピンからは直接測定されないことに注意します。