JAJSIQ6C June 2020 – February 2021 UCC21540-Q1
PRODUCTION DATA
入力 | DIS | 出力 | 注 | ||
---|---|---|---|---|---|
INA | INB | OUTA | OUTB | ||
L | L | L | L | L | デッド・タイム機能を使っている場合、デッド・タイムが経過した後に出力が遷移します。Topic Link Label9.4.2 を参照してください。 |
L | H | L | L | H | |
H | L | L | H | L | |
H | H | L | L | L | DT は RDT によって設定されます。 |
H | H | L | H | H | DT ピンを VCCI にプルアップします。 |
オープンのままにする | オープンのままにする | L | L | L | |
X | X | H | L | L | 離れた場所にあるマイコンに接続する場合、DIS ピンに近接して配置した 1nF 以上の低 ESR/ESL コンデンサを使ってバイパスします。 |