JAJSIQ6D June 2020 – August 2024 UCC21540-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
供給電流 | ||||||
IVCCI | VCCI 静止電流 | VINA = 0V、VINB = 0V | 1.5 | 2.0 | mA | |
IVDDA、IVDDB | VDDA と VDDB の静止電流 | VINA = 0V、VINB = 0V | 1.0 | 2.5 | mA | |
IVCCI | VCCI 動作電流 | チャネルあたりの電流 (f = 500kHz、50% デューティ サイクル) | 3.0 | 3.5 | mA | |
IVDDA、IVDDB | VDDA と VDDB の動作電流 | チャネルあたりの電流 (f = 500kHz、50% デューティ サイクル)、CL = 100pF | 2.5 | 4.2 | mA | |
VCC 電源電圧の低電圧スレッショルド | ||||||
VVCCI_ON | UVLO 立ち上がりスレッショルド | 2.55 | 2.7 | 2.85 | V | |
VVCCI_OFF | UVLO 立ち下がりスレッショルド | 2.35 | 2.5 | 2.65 | V | |
VVCCI_HYS | UVLO スレッショルドのヒステリシス | 0.2 | V | |||
UCC21540A-Q1 の VDD 電源電圧の低電圧スレッショルド | ||||||
VVDDA_ON、VVDDB_ON | UVLO 立ち上がりスレッショルド | 5.7 | 6.0 | 6.3 | V | |
VVDDA_OFF、VVDDB_OFF | UVLO 立ち下がりスレッショルド | 5.4 | 5.7 | 6.0 | V | |
VVDDA_HYS、VVDDB_HYS | UVLO スレッショルドのヒステリシス | 0.3 | V | |||
UCC21540-Q1 の VDD 電源電圧の低電圧スレッショルド | ||||||
VVDDA_ON、VVDDB_ON | UVLO 立ち上がりスレッショルド | 7.7 | 8.5 | 8.9 | V | |
VVDDA_OFF、VVDDB_OFF | UVLO 立ち下がりスレッショルド | 7.2 | 7.9 | 8.4 | V | |
VVDDA_HYS、VVDDB_HYS | UVLO スレッショルドのヒステリシス | 0.6 | V | |||
INA、INB、DISABLE | ||||||
VINAH、VINBH、VDISH | 入力 High スレッショルド電圧 | 1.2 | 1.8 | 2 | V | |
VINAL、VINBL、VDISL | 入力 Low スレッショルド電圧 | 0.8 | 1 | 1.2 | V | |
VINA_HYS、VINB_HYS、VDIS_HYS | 入力スレッショルドのヒステリシス | 0.8 | V | |||
出力 | ||||||
IOA+、IOB+ | ピーク出力ソース電流 | CVDD = 10µF、CLOAD = 0.18µF、f = 1kHz、ベンチ測定 | 4 | A | ||
IOA-、IOB- | ピーク出力シンク電流 | 6 | A | |||
ROHA、ROHB | HIGH 状態の出力抵抗 | IOUT = –10mA、ROHA、ROHB は、駆動プルアップ性能を表すものではありません。詳細については、 とセクション 8.3.4 の tRISE を参照してください。 | 5 | Ω | ||
ROLA、ROLB | Low 状態の出力抵抗 | IOUT = 10 mA | 0.55 | Ω | ||
VOHA、VOHB | High 状態の出力電圧 | VVDDA、VVDDB = 15V、IOUT = –10mA | 14.95 | V | ||
VOLA、VOLB | Low 状態の出力電圧 | VVDDA、VVDDB = 15V、IOUT = 10mA | 5.5 | mV | ||
VOAPDA、VOAPDB | ドライバ出力 (VOUTA、VOUTB) のアクティブ プルダウン | VVDDA と VVDDB は未給電、IOUTA、IOUTB = 200mA | 1.6 | 2 | V | |
デッド タイムとオーバーラップの設定 | ||||||
デッド タイム、DT | DT ピンを VCCI に接続 | オーバーラップは INA、INB によって決定 | - | |||
RDT = 10kΩ | 80 | 100 | 120 | ns | ||
RDT = 20kΩ | 160 | 200 | 240 | |||
RDT = 50kΩ | 400 | 500 | 600 |