JAJSQD3A May 2023 – November 2023 UCC21550
PRODUCTION DATA
ゲート・ドライバ出力に電力が供給されておらず不定状態にある場合、ゲート - ソース間抵抗 (RGS) を使ってゲートをソース電圧にプルダウンすることを推奨します。この抵抗は、ゲート・ドライバがターンオンして Low を駆動できるようになる前にミラー電流によって dv/dt 起因でターンオンするリスクの低減にも役立ちます。この抵抗は、パワー・デバイスの Vth と CGD/CGS 比に応じて、通常 5.1kΩ~20kΩ の値に設定されます。