JAJSQD3A May 2023 – November 2023 UCC21550
PRODUCTION DATA
ハーフブリッジを利用したパワー・コンバータ・トポロジでは、動的スイッチング中の貫通電流を防止するための、上側と下側のトランジスタの間のデッド・タイム設定が重要です。
UCC21550 の電気的特性表に記載されているデッド タイム仕様は、一方のチャネルの立ち下がりエッジの 90% から他方のチャネルの立ち上がりエッジの 10% までの時間差として定義されています (図 6-4 を参照)。この定義により、デッド・タイム設定が負荷条件の影響を受けず、かつ製造試験時に直線性が保たれることが保証されます。しかし、このデッド・タイム設定は、パワー・コンバータ・システムのデッド・タイムを反映していない可能性があります。デッド・タイム設定は外部ゲート・ドライブのターンオン / オフ抵抗、DC リンクのスイッチング電圧 / 電流、負荷トランジスタの入力容量に依存するためです。
UCC21550x のために適切なデッド タイムを選択する方法についての推奨事項を以下に示します。
ここで、
UCC21550 のデッド タイム設定は DT ピンの設定によって決定され (セクション 7.4.2 を参照)、システム条件に基づいて自動的にデッド タイムが微調整されないことに注意します。