JAJSOI4B May 2023 – January 2024 UCC21551
PRODUCTION DATA
UCC21551x は、デッド タイムをプログラムでき、広い温度範囲に対応する絶縁型デュアル チャネル ゲート ドライバ ファミリです。ソースのピーク電流は 4A、シンクのピーク電流は 6A で、パワー MOSFET、SiC、IGBT トランジスタを駆動するように設計されています。
UCC21551x は、2 つのローサイド ドライバ、2 つのハイサイド ドライバ、または 1 つのハーフ ブリッジ ドライバとして構成可能です。入力側は、5kVRMS の絶縁バリアによって 2 つの出力ドライバと分離されており、同相過渡耐性 (CMTI) は 125V/ns 以上です。
保護機能には、抵抗によりプログラム可能なデッド タイム、両方の出力を同時にシャットダウンするディスエーブル機能、5ns 未満の入力過渡を除去するグリッチ除去フィルタが含まれます。すべての電源が UVLO 機能を備えています。
これらの高度な機能により、UCC21551x は広範な電力アプリケーションにおいて高効率、高電力密度、および堅牢性を実現します。
部品番号 | パッケージ | REC.VDD 電源電圧の最小値 |
---|---|---|
UCC21551CDWKR | SOIC (14) | 13.5 V |
UCC21551DDWKR | SOIC (14) | 19 V |