JAJSOI4B May 2023 – January 2024 UCC21551
PRODUCTION DATA
表 8-1 に、ハイサイド / ローサイド構成で 1200V SiC-MOSFET を駆動する UCC21551x の応用例のリファレンス・デザイン・パラメータを示します。
パラメータ | 値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
パワー・トランジスタ | C2M0080120D | - | ||
VCC | 5.0 | V | ||
VDD | 20 | V | ||
入力信号振幅 | 3.3 | V | ||
スイッチング周波数 (fs) | 100 | kHz | ||
DC リンク電圧 | 800 | V |