このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
UCC21717-Q1 は、最大 1700V の SiC MOSFET および IGBT を駆動するように設計された、ガルバニック絶縁シングル チャネル ゲート ドライバです。先進的な内蔵保護機能、クラス最高の動的性能および堅牢性を備えています。UCC21717-Q1 は、最大 ±10A のピーク ソース / シンク電流を供給できます。
入力側は SiO2 容量性絶縁技術によって出力側から絶縁されており、最大 1.5kVRMS の動作電圧、絶縁バリア寿命が 40 年を超える 12.8kVPK のサージ耐性を備えるとともに、小さい部品間スキュー、 150V/ns を超える同相ノイズ耐性 (CMTI) を実現しています。
UCC21717-Q1 は、高速の過電流および短絡検出、シャント電流センシング、フォルト通知、アクティブ ミラー クランプ、入力側および出力側電源 UVLO などの最新の保護機能を備えているため、SiC および IGBT のスイッチング動作や堅牢性を最適化できます。アナログから PWM へ信号を変換する、この絶縁型センサは、温度または電圧のセンシングを簡単に行えるため、ドライバの汎用性をさらに高め、システムの設計工数、サイズ、およびコストを簡素化できます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
UCC21717-Q1 | DW (SOIC 16) | 10.3mm × 7.5mm |
PIN | I/O(1) | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NAME | NO. | ||
AIN | 1 | I | Isolated analog sensing input, parallel a small capacitor to COM for better noise immunity. Tie to COM if unused. |
OC | 2 | I | Over current detection pin, support lower threshold for SenseFET, DESAT, and shunt resistor sensing. Tie to COM is unused. |
COM | 3 | P | Common ground reference, connecting to emitter pin for IGBT or source pin for SiC-MOSFET |
OUTH | 4 | O | Gate driver output pull up |
VDD | 5 | P | Positive supply rail for gate drive voltage, Bypassing a >10-μF capacitor to COM to support specified gate driver source peak current capability. Place decoupling capacitor close to the pin. |
OUTL | 6 | O | Gate driver output pull down |
CLMPI | 7 | O | Internal Active miller clamp, connecting this pin directly to the gate of the power transistor. Leave floating or tie to VEE if unused. |
VEE | 8 | P | Negative supply rail for gate drive voltage. Bypassing a >10-μF capacitor to COM to support specified gate driver sink peak current capability. Place decoupling capacitor close to the pin. |
GND | 9 | P | Input power supply and logic ground reference |
IN+ | 10 | I | Non-inverting gate driver control input. Tie to VCC if unused. |
IN– | 11 | I | Inverting gate driver control input. Tie to GND if unused. |
RDY | 12 | O | Power good for VCC-GND and VDD-COM. RDY is open drain configuration and can be paralleled with other RDY signals |
FLT | 13 | O | Active low fault alarm output upon over current or short circuit. FLT is in open drain configuration and can be paralleled with other faults |
RST/EN | 14 | I | The
RST/EN serves two purposes: 1) Enable soft shutdown of the output side. The output is turned off by a soft turn off (STO) if EN is set to low; 2) Resets the OC condition signaled on FLT pin if terminal RST/EN is set to low for more than 1000ns. A reset of signal FLT is asserted at the rising edge of terminal RST/EN. For automatic RESET function, this pin only serves as an EN pin. Enable / shutdown of the output side. The FET is turned off by a soft turn-off, if terminal EN is set to low. |
VCC | 15 | P | Input power supply from 3V to 5.5V, bypassing a >1-μF capacitor to GND. Place decoupling capacitor close to the pin. |
APWM | 16 | O | Isolated Analog Sensing PWM output. Leave floating if unused. |