JAJSGD9E October   2018  – August 2020 UCC23513

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. ピン構成および機能
    1.     ピン機能
  6. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電力定格
    6. 6.6  の絶縁仕様
    7. 6.7  安全関連認証
    8. 6.8  安全限界値
    9. 6.9  電気的特性
    10. 6.10 スイッチング特性
    11. 6.11 絶縁特性曲線
    12. 6.12 代表的な特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 7.1 伝搬遅延、立ち上がり時間と立ち下がり時間
    2. 7.2 IOH と IOL のテスト
    3. 7.3 CMTI テスト
  8. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 電源
      2. 8.3.2 入力段
      3. 8.3.3 出力段
      4. 8.3.4 保護機能
        1. 8.3.4.1 低電圧誤動作防止 (UVLO)
        2. 8.3.4.2 アクティブ・プルダウン
        3. 8.3.4.3 短絡クランプ
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 ESD 構造
  9. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 入力抵抗の選択
        2. 9.2.2.2 ゲート・ドライバの出力抵抗
        3. 9.2.2.3 ゲート・ドライバの電力損失の推定
        4. 9.2.2.4 接合部温度の推定
        5. 9.2.2.5 VCC コンデンサの選択
  10. 10電源に関する推奨事項
  11. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
    2. 11.2 レイアウト例
    3. 11.3 PCB 材料
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • DWY|6
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

スイッチング特性

特に記述のない限り、すべての標準値は TA = 25℃、VCC - VEE = 30V、VEE = GND での値です。すべての最小および最大仕様は、推奨動作条件 (TJ = -40℃~150℃、IF(ON) = 7mA~16mA、VEE = GND、VCC = 15V~30V、VF(OFF) = –5V~0.8V) での値です。
パラメータテスト条件最小値標準値最大値単位
tr出力信号の立ち上がり時間Cg = 1nF
FSW = 20kHz、(デューティ・サイクル 50%)
VCC = 15V
28ns
tf出力信号の立ち下がり時間25ns
tPLH伝搬遅延、Low から High70105ns
tPHL伝搬遅延、High から Low70105ns
tPWDパルス幅歪み |tPHL - tPLH|35ns
tsk(pp)2 つの部品間における伝搬遅延の部品間スキュー(1)Cg = 1nF
FSW = 20kHz、(デューティ・サイクル 50%)
VCC = 15V、IF = 10mA
25ns
tUVLO_recUVLO 回復遅延VCC が 0V から 15V に上昇2030µs
CMTIH同相過渡耐性 (出力 High)IF = 10mA、VCM = 1500V、VCC = 30V、TA = 25℃150kV/μs
CMTIL同相過渡耐性 (出力 Low)VF = 0V、VCM = 1500V、VCC = 30V、TA= 25℃150kV/μs
tsk(pp) は、同一の電源電圧、温度、入力信号、負荷 (特性化により保証) で動作する異なるデバイスについて、同方向にスイッチングするときの出力間での伝搬遅延時間の差です。