JAJSGD9E October   2018  – August 2020 UCC23513

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. ピン構成および機能
    1.     ピン機能
  6. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電力定格
    6. 6.6  の絶縁仕様
    7. 6.7  安全関連認証
    8. 6.8  安全限界値
    9. 6.9  電気的特性
    10. 6.10 スイッチング特性
    11. 6.11 絶縁特性曲線
    12. 6.12 代表的な特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 7.1 伝搬遅延、立ち上がり時間と立ち下がり時間
    2. 7.2 IOH と IOL のテスト
    3. 7.3 CMTI テスト
  8. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 電源
      2. 8.3.2 入力段
      3. 8.3.3 出力段
      4. 8.3.4 保護機能
        1. 8.3.4.1 低電圧誤動作防止 (UVLO)
        2. 8.3.4.2 アクティブ・プルダウン
        3. 8.3.4.3 短絡クランプ
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 ESD 構造
  9. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 入力抵抗の選択
        2. 9.2.2.2 ゲート・ドライバの出力抵抗
        3. 9.2.2.3 ゲート・ドライバの電力損失の推定
        4. 9.2.2.4 接合部温度の推定
        5. 9.2.2.5 VCC コンデンサの選択
  10. 10電源に関する推奨事項
  11. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
    2. 11.2 レイアウト例
    3. 11.3 PCB 材料
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • DWY|6
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

特に記述のない限り、すべての標準値は TA = 25℃、VCC – VEE = 15V、VEE = GND での値です。すべての最小および最大仕様は、推奨動作条件 (TJ = -40℃~150℃、IF(ON) = 7mA~16mA、VEE = GND、VCC = 15V~30V、VF(OFF) = –5V~0.8V) での値です。
パラメータテスト条件最小値標準値最大値単位
入力
IFLH入力順方向電流が Low から High になるスレッショルドVOUT > 5V、Cg = 1nF1.52.84mA
VF入力順方向電圧 IF = 10mA1.82.12.4V
VF_HL入力電圧が High から Low になるスレッショルドV < 5V、Cg = 1nF0.9V
ΔVF/ΔT入力順方向電圧の温度係数 IF = 10mA11.35mV/℃
VR入力逆方向ブレークダウン電圧IR = 10μA15V
CIN入力容量F = 0.5MHz15pF
出力
IOHHigh レベル・ピーク出力電流IF = 10mA、VCC = 15V、CLOAD = 0.18μF、CVDD = 10μF、パルス幅 < 10μs34.5A
IOLLow レベル・ピーク出力電流VF = 0V、VCC = 15V、CLOAD = 0.18μF、CVDD = 10μF、パルス幅 < 10μs3.55.3A
VOHHigh レベル出力電圧IF = 10mA、IO = -20mA (VCC 基準)0.070.180.36V
IF = 10mA、IO = 0mAVCCV
VOLLow レベル出力電圧VF = 0V、IO = 20mA25mV
ICC_H出力電源電流 (ダイオードはオン)IF = 10mA、IO = 0mA2.2mA
ICC_L出力電源電流 (ダイオードはオフ)VF = 0V、IO = 0mA2mA
低電圧誤動作防止、UCC23513 (12V UVLO バージョン)
UVLOR低電圧誤動作防止 VCC 立ち上がりVCC_Rising、IF = 10mA1112.513.5V
UVLOF低電圧誤動作防止 VCC 立ち下がりVCC_Falling、IF = 10mA1011.512.5V
UVLOHYSUVLO ヒステリシス1.0V
低電圧誤動作防止、UCC23513B (8V UVLO バージョン)
UVLOR低電圧誤動作防止 VCC 立ち上がりVCC_Rising、IF = 10mA7.88.59.2V
UVLOF低電圧誤動作防止 VCC 立ち下がりVCC_Falling、IF = 10mA7.057.758.45V
UVLOHYSUVLO ヒステリシス0.75V