JAJSOL5B april 2023 – august 2023 UCC27301A-Q1
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
UCC27301A-Q1 車載用ハーフ・ブリッジ・ドライバは、115V の絶対最大スイッチ・ノード (HS) 電圧定格を持つ堅牢な N チャネル MOSFET ドライバです。ハーフ・ブリッジまたは同期整流降圧構成に基づくトポロジで 2 つの N チャネル MOSFET を制御できます。UCC27301A-Q1 はピーク・ソース電流能力が 3.7A、ピーク・シンク電流能力が 4.5A であるため、ミラー・プラトー通過時のスイッチング損失を最小限に抑えて大電力 MOSFET を駆動できます。UCC27301A-Q1 (HS ピン) の負の過渡電圧を処理できるため、寄生インダクタンスや浮遊容量によって生じる固有の負電圧からハイサイド・チャネルを保護できます。
入力構造では DC –10V を直接処理できるため、堅牢性が増し、整流ダイオードなしでゲート駆動トランスに直接インターフェイスもできます。また、LI および HI 入力は電源電圧に依存せず、絶対最大定格は 20V です。
部品番号 | パッケージ (1) | イネーブル・ピン | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|---|
UCC27301A-Q1 | DDA (PowerPAD™ SOIC、8) | なし | 4.90 × 3.90mm |
UCC27301A-Q1 | DRC (VSON、10) | あり | 3.00 × 3.00mm |