デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
UCC2742x ファミリの高速デュアル MOSFET ドライバは、容量性負荷に対して大きなピーク電流を供給できます。3 種類の標準ロジック オプション (反転×2、非反転×2、反転×1 / 非反転×1) を用意しています。熱特性が強化された 8 ピン PowerPAD™ MSOP パッケージ (DGN) によって熱抵抗が大幅に低減され、長期的な信頼性が向上しています。標準の SOIC-8 (D) または PDIP-8 (P) パッケージでも供給されます。
本質的に貫通電流を最小限に抑える設計によって、これらのドライバは、MOSFET のスイッチング遷移中のミラー領域で最も必要とされる 4A の電流を供給します。また、独自のバイポーラおよび MOSFET の並列ハイブリッド出力段により、低い電源電圧でも高効率の電流ソースおよびシンクが可能です。
UCC2742x は、イネーブル (ENB) 機能によって、ドライバ アプリケーションの動作をよりきめ細かく制御できます。ENBA および ENBB は、業界標準ピン配置では未使用だったピン 1 および 8 に実装されています。これらのピンは、アクティブ ハイ ロジックでは内部で VDD にプルアップされ、標準動作時にはオープンにできます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
UCC27423 UCC27424 UCC27425 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
MSOP-PowerPAD (8) | 3.00mm × 3.00mm |