JAJSUW2 June 2024 UCC27524
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
UCC27524 デバイスは、デュアル チャネルで高速な、ローサイドのゲート ドライバ デバイスで、MOSFET および IGBT 電源スイッチを効果的に駆動できます。UCC27524 には、入力ピンで -5V を直接扱う機能があるため、堅牢性が向上しています。UCC27524はデュアル非反転ドライバです。本質的に貫通電流を最小限に抑える設計により、UCC27524 は、容量性負荷に対してソース / シンクともに最大 5A の高いピーク電流パルスを供給できます。また、レール ツー レールの駆動能力を持ち、伝搬遅延は標準 17ns と非常に小さくなっています。さらに、2つのチャネル間で内部伝搬遅延がマッチングされるため、同期整流器などタイミング条件の厳しいデュアル ゲート ドライバを必要とするアプリケーションに最適です。また、2 つのチャネルを並列接続して実質的な電流駆動能力を高めることも、1 つの入力信号で 2 つのスイッチを並行して駆動することも可能です。入力ピンのスレッショルドは、TTL および CMOS 互換の低電圧ロジックに基づき、VDD 電源電圧に依存しない固定値となっています。上限と下限のスレッショルド間に幅広いヒステリシスが設けられているため、優れたノイズ耐性が得られます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
UCC27524 | D (SOIC 8) | 4.90mm × 3.91mm |
DGN (HVSSOP 8) | 3.00mm × 3.00mm | |
DSD (WSON 8) |