JAJST72A April 2024 – October 2024 UCC27614-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
UCC27614-Q1 は、MOSFET、IGBT、SiC、GaN パワー スイッチを効率的に駆動できるシングル チャネル高速ローサイド ゲート ドライバです。UCC27614-Q1 は 10A (代表値) のピーク駆動能力を持っています。これにより、パワー スイッチの立ち上がり / 立ち下がり時間を短縮し、スイッチング損失を低減し、効率を向上させます。UCC27614-Q1 は、伝搬遅延が小さく、システムのデッドタイム最適化、パルス幅利用率、制御ループ応答、過渡性能の改善により、電力段の効率を向上させます。
UCC27614-Q1 は、入力で -10V を扱えるため、中程度のグランド バウンスが発生するシステムの堅牢性を向上させることができます。これらの入力は電源電圧の影響を受けず、ほとんどのコントローラ出力に接続できるため、制御の柔軟性を最大限に高めることができます。独立したイネーブル信号を使うと、メイン制御ロジックとは無関係に電力段を制御できます。システムでフォルトが発生した場合 (パワー トレインをオフにする必要がある場合)、ゲート ドライバは電力段を素早く遮断できます。イネーブル機能は、システムの堅牢性も向上させます。多くの高周波スイッチング電源では、電源デバイスのゲートに高周波ノイズを生じさせます。このノイズがゲート ドライバの出力ピンに注入され、ドライバを誤動作させる可能性があります。UCC27614-Q1 は、その過渡逆電流および逆電圧特性により、そのような条件でも優れた性能を発揮します。
規定された UVLO スレッショルドを VDD 電圧が下回ると、強力な内部プルダウン MOSFET が出力を LOW に保持します。このアクティブ プルダウン機能は、システムの堅牢性をさらに向上させます。2mm × 2mm のパッケージに収容された UCC27614-Q1 は、10A の駆動電流を備えており、システムの電力密度を向上させます。この小型パッケージは、ゲート ドライバの配置の最適化とレイアウトの改善も可能にします。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|---|
UCC27614-Q1 | DSG (SON 8) | 2.0mm × 2.0mm | 2.0 mm × 2.0mm |
UCC27614-Q1 | D (SOIC 8) | 4.9mm × 6mm | 4.9mm × 3.9mm |
UCC27614-Q1 | DGN (VSSOP 8) | 3.0mm × 4.9mm | 3.0 mm × 3.0mm |