JAJSEI9B October   2017  – January 2018 UCC28056

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
    1.     スタンバイ消費電力
      1.      Device Images
        1.       アプリケーション概略図
  4. 改訂履歴
  5. 端子構成および機能
    1.     端子機能
  6. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱特性
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 CrM/DCM制御原理
      2. 7.3.2 入力電圧フィードフォワード
        1. 7.3.2.1 ピーク入力電圧検出
      3. 7.3.3 バレー・スイッチングとCrM/DCMヒステリシス
        1. 7.3.3.1 バレー遅延調整
      4. 7.3.4 過渡応答高速化機能を備えたトランスコンダクタンス・アンプ
      5. 7.3.5 異常と保護
        1. 7.3.5.1 電源低電圧誤動作防止
        2. 7.3.5.2 2つの値の過電流保護
          1. 7.3.5.2.1 サイクル単位の電流制限Ocp1
          2. 7.3.5.2.2 Ocp2による重大過電流/CCM保護
        3. 7.3.5.3 出力過電圧保護
          1. 7.3.5.3.1 1次出力過電圧保護(Ovp1)
          2. 7.3.5.3.2 2次過電圧保護(Ovp2)
        4. 7.3.5.4 過熱保護動作
        5. 7.3.5.5 低入力電圧/ブラウンイン
      6. 7.3.6 大電流ドライバ
    4. 7.4 コントローラの機能モード
      1. 7.4.1 バースト・モード動作
      2. 7.4.2 ソフト・スタート
  8. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 WEBENCH®ツールによるカスタム設計
        2. 8.2.2.2 電力段設計
          1. 8.2.2.2.1 ブースト・インダクタ設計
          2. 8.2.2.2.2 ブースト・スイッチの選定
          3. 8.2.2.2.3 ブースト・ダイオードの選定
          4. 8.2.2.2.4 出力コンデンサの選定
        3. 8.2.2.3 ZCD/CS端子
          1. 8.2.2.3.1 ZCD/CS端子波形に生じる電圧スパイク
        4. 8.2.2.4 VOSNS端子
        5. 8.2.2.5 電圧ループ補償
          1. 8.2.2.5.1 プラント・モデル
          2. 8.2.2.5.2 補償設計
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
  9. 電源に関する推奨事項
  10. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
      1. 10.1.1 VOSNS端子
      2. 10.1.2 ZCD/CS端子
      3. 10.1.3 VCC端子
      4. 10.1.4 GND端子
      5. 10.1.5 DRV端子
      6. 10.1.6 COMP端子
    2. 10.2 レイアウト例
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 WEBENCH®ツールによるカスタム設計
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 コミュニティ・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

ブースト・インダクタ設計

ブーストPFC段の入力によって入力に与えられる最小等価抵抗は、入力電流フィードフォワード設定に応じて変化します。RInEqMin0とRInEqMin1は、最初の2つの入力フィードフォワード値において最小等価入力抵抗を提供します。

Equation 13. UCC28056 eq-13.gif
Equation 14. UCC28056 eq-14.gif

Equation 15 で所定の入力電圧から引き出せる最大入力電力を計算します。電力段の効率を明らかにするため、最大入力電力はPOutMaxの110%に設定します。

Equation 15. UCC28056 eq-15.gif

Equation 16 で最小入力電圧から最大負荷を供給できるようするために必要なブースト・インダクタンス値を計算します。

Equation 16. UCC28056 eq-16.gif

GFF1で最低入力電圧からPOutMaxを供給できるようにします。Equation 17を用いて、必要なブースト・インダクタ値を計算します。

Equation 17. UCC28056 eq-17.gif

Equation 16およびEquation 17 (LBST0およびLBST1)で計算した2つの値のうち低いほうを選択します。小さいインダクタンス値を採用すると、軽負荷効率が損なわれます。大きいインダクタンス値では、必要とされる入力電圧範囲で必要とされる最大負荷電力(POutMax)を供給できません。

250µHのブースト・インダクタ値を選択します。最大負荷電力を供給するには、インダクタがILPk0とILPk1の両方を上回るピーク電流で動作できなければなりません。

Equation 18. UCC28056 eq-18.gif
Equation 19. UCC28056 eq-19.gif
Equation 20. UCC28056 eq-20.gif
Equation 21. UCC28056 eq-21.gif

Equation 22を用いて、必要とされるピーク・インダクタ電流(ILPk)によってTON期間が早期終了することのない電流検知抵抗を計算します。

Equation 22. UCC28056 eq-22.gif

3つの抵抗を並列につないで、これだけの抵抗を実現します。

Equation 23. UCC28056 eq-23.gif

Equation 24を用いて、最大Ocp1電流制限値を上回る飽和電流を許容するインダクタンス値を計算します。

Equation 24. UCC28056 eq-24.gif

最小入力電圧から供給する場合、最大負荷を供給する間、電力部品には最大電流が流れます。この条件では、UCC28056は常に遷移モード(CrM)で動作します。に理想的なCrM動作のインダクタ電流波形を示します。

UCC28056 IdeCrMIndCur.gifFigure 27. 理想的な遷移モード(CrM)のインダクタ電流

Equation 25 はライン・ハーフサイクルで角度θ時の1スイッチング・サイクルでのブースト・インダクタRMS電流を表します。

Equation 25. UCC28056 eq-25.gif

Equation 26 は完全な入力サイクルでのブースト・インダクタRMS電流を表します。

Equation 26. UCC28056 eq-26.gif

最大ブースト・インダクタRMS電流は、最小入力電圧および最大入力電力時に発生します。

Equation 27. UCC28056 eq-27.gif

インダクタ要件に基づいて、カスタム磁気設計を行ったり、最適な既製のコントローラを選択することができます。

Table 2. インダクタ要件

概要 単位
インダクタンス 250 µH
RMS電流 2.5 A
飽和電流 7.5 A