JAJSEI9B October 2017 – January 2018 UCC28056
PRODUCTION DATA.
| 端子 | I/O | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名前 | 番号 | ||
| COMP | 6 | I/O | 内部トランスコンダクタンス・エラー・アンプの出力と電力要求入力。電圧帰還ループの補償を行うには、この端子とGNDの間に適切なRCネットワークを接続します。エラー・アンプの出力は内部でVCOClmpに制限されます。UCC28056がStopb状態になるか、またはOvp2コンパレータがトリップされると、内部抵抗RCODischが外部補償ネットワークを放電します。COMP端子の電圧がVBSTFallを下回ると、スイッチングは停止し、UCC28056が低消費電力状態(BstOffb)に移行します。COMP端子の電圧がVBSTRiseを上回ると、スイッチングは再開します。 |
| DRV | 5 | I/O | メイン・パワーMOSFETを駆動するGATE接続。この出力は内部でVDRHighに制限されます。これにより内蔵ドライバの消費電力を削減し、UCC28056が高いVCC電圧で動作できます。DRVとGNDの間に接続する外付け抵抗により、VInを下回るドレイン波形の立ち下がりからDRVの立ち上がりエッジまでの遅延が調整され、広いアイドル・リング発振周波数にわたって、遷移開始をバレー(谷)の最小値に正確に合わせることができます。 |
| GND | 4 | G | グランド基準端子。電流検知抵抗RCSの2次端子でのみ電力段に接続します。 |
| VCC | 3 | P | 正電源電圧。VCCがVCCStartを上回ると、スイッチング動作を開始できます。VCCがVCCStopを下回る状態がTUVLOBlkを超えると、スイッチング動作は停止します。 |
| ZCD/CS | 2 | I | この端子には、パワーMOSFETスイッチのドレイン/ソース端子に接続した分圧器によって電力が送り込まれます。DRV = Hの間は、この端子が電流検知抵抗RCSを通った電圧を監視します。この端子には過電流保護機能があります。DRV = Lの間は、この端子がドレイン電圧波形を監視します。ドレイン波形をフィルタ処理して、電力段に印加された入力電圧を取得することができます。入力電圧を用いて、入力電圧フィードフォワードおよび入力ブラウンイン機能を提供します。またドレイン電圧波形を用いて、ZCD検出、バレー同期、2次出力過電圧保護といった機能も提供します。 |
| VOSNS | 1 | I | 電圧エラー・アンプ反転入力。エラー・アンプ非反転入力は内蔵基準電圧VOSRegに接続します。誤差の規模に応じてエラー・アンプ・ゲインが大きくなり、入力電流歪みの増大を伴わずに過渡応答性能を向上させます。この端子には出力過電圧保護機能が実装されています。この端子の電圧がVOvp1Riseを上回るとスイッチング動作は停止し、VOvp1Fallを下回ると再開します。 |