JAJSV11C September 2011 – July 2024 UCC28063
PRODUCTION DATA
帰還ループが本デバイスから切り離された場合、UCC28063 が内蔵する 100nA 電流源が VSENSE ピンの電圧をグランドにプルします。VSENSE が 1.20V を下回ると、本デバイスは無効化されます。本デバイスが無効化されると、バイアス電源電流が減少し、両方のゲート駆動出力と COMP は Low を駆動し、ソフト スタート条件が開始されます。VSENSE が 1.25V を上回ると、本デバイスは再び有効化されます。この時点で、ゲート駆動出力はソフト スタート PWM 制御の下でスイッチングを開始します。
帰還ループがグランドから切り離されると、VSENSE 電圧は High にプルされます。VSENSE が第 2 レベル過電圧保護スレッショルドを上回ると、両方のゲート駆動出力は遮断され、COMP は Low を駆動します。VSENSE が OV クリア スレッショルドを下回ると、本デバイスは再び有効化されます。入力電圧が異常に高い状況では、VSENSE 入力は、本デバイスに流れ込む一定限度の量の電流に耐えることができます。詳細については、このデータシートの冒頭付近にある「絶対最大定格」表を参照してください。