JAJSV11C September 2011 – July 2024 UCC28063
PRODUCTION DATA
この設計の仕様は、代表的な 300W LCD TV の電源要件に基づいて選択されました。表 8-1 に、これらの仕様を示します。
設計パラメータ | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
VIN | RMS 入力電圧 | 85 (VIN_MIN) | 265 (VIN_MAX) | VRMS | |
VOUT | 出力電圧 | 390 | V | ||
fLINE | AC ライン周波数 | 47 | 63 | Hz | |
PF | 最大負荷時の力率 | 0.90 | |||
POUT | 300 | W | |||
η | 全負荷効率 | 92% | |||
fMIN | 最小スイッチング周波数 | 45 | kHz |