UCC28781 は、ゼロ電圧スイッチング (ZVS) コントローラで、非常に高いスイッチング周波数で使用できるため、トランスのサイズを最小化し、高い電力密度を実現できます。
直接同期整流 (SR) 制御により、コントローラは SR FET を直接駆動して効率を最大化し、設計を簡素化できるため、個別の SR コントローラを必要としません。(絶縁型アプリケーションの場合は、絶縁型ゲート・ドライバ IC が必要です。)
ZVS 用の適応型デッドタイム制御を使用すると、スイッチング損失と EMI を最小限に抑えることができます。この設計により、コントローラは全動作範囲にわたって非常に高い変換効率を実現します。
プログラム可能な適応型バースト・モード (ABM) により、コントローラのスタンバイ・モードへの移行および終了を柔軟に制御し、軽負荷および無負荷の状況でスタンバイ電力を最適化できます。また、ABM はリップルの低減と可聴ノイズの最小化にも役立ちます。
このコントローラには、自動再起動 (再試行) 応答を備えた複数の保護モードがあります。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ |
---|---|---|
UCC28781 | WQFN (24) | 4.00mm × 4.00mm |