9 Revision History
Changes from Revision C (March 2024) to Revision D (June 2024)
- 動作電圧を 1188VPK から 1159VPK に変更Go
- 負荷およびライン レギュレーション仕様を追加Go
- 沿面距離と空間距離を 4.2mm 超から 4.1mm 超に更新Go
- Updated CLR and CPG from > 4.2mm to > 4.1mm.Go
- Updated VIORM from 1188 VPK to 1159 VPK
. Updated VIOWM from 840 VRMS to 820 VRMS
. Updated VIOWM from 1188 VDC to 1159 VDC
Go
- Updated footnote (2) from safe electrical insulation to
basic electrical insulation
Go
- Updated second pre-production samples operating limitGo
Changes from Revision B (February 2024) to Revision C (March 2024)
- Updated IVINP_FL from 591mA to 535 mA.Go
- Updated VCC_Load from 0.75% and 0.5% to 0.5% and
0.4%.Go
- Updated EFF from 51% and 55% .Go
- Added pre-production samples operating limits.Go
Changes from Revision A (February 2024) to Revision B (March 2024)
- マーケティング ステータスを「選択的開示」から「NDA 制限」に更新Go
Changes from Revision * (January 2024) to Revision A (February 2024)
- 車載用を含むようにタイトルを更新。Go
- パッケージの説明に沿面距離と空間距離の 4.2mm を追加。Go