JAJSDH4I June 2017 – March 2024 UCC5310 , UCC5320 , UCC5350 , UCC5390
PRODUCTION DATA
UCC53x0 は、MOSFET、IGBT、SiC MOSFET、GaN FET (UCC5350SBD) を駆動するように設計されたシングル チャネル絶縁型ゲート ドライバのファミリです。UCC53x0S には分割出力があり、立ち上がりと立ち下がりの時間を別々に制御できます。UCC53x0M は、トランジスタのゲートを内部的なクランプへ接続することで、ミラー電流により誤って電源オンが発生することを防止します。UCC53x0E には、GND2 を基準とする UVLO2 があり、真の UVLO 読み取り値を得られます。
UCC53x0 は、4mm SOIC-8 (D) または 8.5mm SOIC-8 (DWV) パッケージで供給され、それぞれ最大 3kVRMS および 5kVRMS の絶縁電圧をサポートできます。これらの各種のオプションを取りそろえた UCC53x0 ファミリは、モータ ドライブや産業用電源に適しています。
フォトカプラと比較して、UCC53x0 ファミリは部品間スキューが小さく、伝搬遅延時間が短く、より高い温度でも動作し、CMTI が高いという特長があります。
発注用製品型番(1)(2) | 最小のソースおよびシンク電流 | 説明 |
---|---|---|
UCC5310MC | 2.4A、1.1A | ミラー クランプ |
UCC5320SC | 2.4A、2.2A | 分割出力 |
UCC5320EC | 2.4A、2.2A | IGBT エミッタを基準とする UVLO |
UCC5350MC | 5A、5A | ミラー クランプ |
UCC5350SB | 5A、5A | 8V UVLO 付きの分割出力 |
UCC5390SC | 10A、10A | 分割出力 |
UCC5390EC | 10A、10A | IGBT エミッタを基準とする UVLO |